CM230-L-150D.2
Hajtómű szabályozó csappantyúval DN 150, 2 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 58 s, IP54
20 darabos multipack csomag.
- Listaár
- 3.860,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-MA
Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 130,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
How to install a CM..D actuator with damper blade
Belső CM..D kompakt hajtóművel motorizált megoldásként egyszerűen és helytakarékos módon integrálhatók a szellőzőrendszerbe.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 2 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Mágnessel
- Elfordulási szög
- 70
- Futásidő (motor)
- 58 s / 70°
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]