2. Hajtóművek
  3. Tartozékok

SN2-C7/500



Vissza a termékkategóriához
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Segédkapcsoló 2x SPDT Kábelhossz: 5 m

A beszereléshez ZSN-B vagy ZSN-BF konzol szükséges

Listaár
139,00 €
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
ZSN-B

ZSN-B

Konzol SN2-C7-hez BFN/BFL, BEN/BEE-hez

Listaár: 60,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-BF

ZSN-BF

Konzol SN2-C7 BF-hez

Listaár: 38,40 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Segédkapcsolók
2x SPDT
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 5 m, 6 x 0.75 mm²
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)