S1A
Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető
- Listenpreis
- 71,30 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
Listenpreis: 126,00 €
Produktvideos
How-To: Hilfsschalter S2A / S1A
Einfache Montage des Hilfsschalters S2A / S1A auf Belimo-Antriebe.
Details
Spezifikationen
- Hilfsschalter
- 1x SPDT
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]