3. Szelephajtóművek

GR24A-MP-5



Vissza a termékkategóriához
GR24A-MP-5

GR24A-MP-5

Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05

Listaár
645,00 €
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Elektromos tartozékok

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

Listaár: 71,30 €
Hozzáadás a projektlistához
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 95,50 €
Hozzáadás a projektlistához
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 116,00 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower doboz MP-Bus IP20 egységhez

Listaár: 166,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 266,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz

Listaár: 594,00 €
Hozzáadás a projektlistához
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 363,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 31,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 888,00 €
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 784,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
1.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
7 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 4x 0.75 mm²
Forgatónyomaték
40 Nm
Vezérlés típusa
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Futásidő (motor)
90 s / 90°
Motor futásidő változtatható
75...270 s
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)