CH230-L100.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 380 s, Löket 100 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.
CH230-L60.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 380 s, Löket 60 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.
CH24-L100.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 380 s, Löket 100 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.
CH24-L60.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 380 s, Löket 60 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.
CH24-SR-L100.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Löket 100 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.
CH24-SR-L60.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Löket 60 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.
CH24-SR-R100.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Löket 100 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.
CH24-SR-R60.2
Lineáris hajtómű, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Löket 60 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.
LH230A100
Lineáris hajtómű, 150 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 100 mm, IP54
LH230A200
Lineáris hajtómű, 150 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 200 mm, IP54
LH230A300
Lineáris hajtómű, 150 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 300 mm, IP54
LH230A60
Lineáris hajtómű, 150 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 60 mm, IP54
LH230ASR100
Lineáris hajtómű, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Löket 100 mm, IP54
LH230ASR200
Lineáris hajtómű, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Löket 200 mm, IP54
LH24A-MOD200
Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 200 mm, IP54
LH24A-MP100
Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 100 mm, IP54
LH24A-MP100-TP
Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 100 mm, IP54, Sorkapcsok
LH24A-MP200
Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 200 mm, IP54
LH24A-MP200-TP
Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 200 mm, IP54, Sorkapcsok
LH24A-MP300
Lineáris hajtómű, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Löket 300 mm, IP54
Design data: Design data