LMC230A
Gyors futású forgó hajtómű, 5 Nm, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 35 s, IP54
- List price
- 166,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
K-ELA
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...20 mm
20 darabos multipack csomag.
K-ELA10
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...10 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA13
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...13 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA16
Rögzítőbilincs, egyoldalas LM..A, TM..A-hoz, Rögzítési tartomány ø6...16 mm
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
ZF10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF12-LMA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL10-LMA
Alakzáró betét, 10x10 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZFRL12-LMA
Alakzáró betét, 12x12 mm, LM..A, TM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
Electrical accessory
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC 100...240 V
- Power consumption (running)
- 2 W
- Power consumption (holding)
- 0.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 4 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- 5 Nm
- Control type
-
- Open/close
- 3-point
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation)
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- 35 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]