3. Lineáris hajtóművek

CH24-L100.2



Vissza a termékkategóriához
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Lineáris hajtómű, 125 N, AC/DC 24 V, nyit/zár, 3 pontos, 380 s, Löket 100 mm, IP54
20 darabos multipack csomag.

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
Z-AS2

Z-AS2

Végállásütköző készlet, LH.. / CH..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 86,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-DS1

Z-DS1

Forgató befogófej, lineáris hajtóműhöz, keresztirányú erők kiegyenlítéséhez

Listaár: 20,20 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 23,40 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-FKCH

Z-FKCH

Rugós kapocs, CH..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 27,60 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-KS2

Z-KS2

Kapcsolódarab M6

Listaár: 58,40 €
Hozzáadás a projektlistához
Z-MA

Z-MA

Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 130,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
0.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.2 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
1 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
Erő
125 N
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Hajtómű mozgásiránya
elektromos beszerelés szerint
Kézi felülbírálás
Mágnessel
Löket
100 mm
Futásidő (motor)
380 s / 100 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
-30...50°C [-22...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)