3. Tűzcsappantyú hajtóművek

BF230/500



Vissza a termékkategóriához
BF230/500

BF230/500

Tűzvédelmi csappantyúmozgató, 18 Nm, AC 230 V, nyit/zár, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kábel

Csak a tűzvédelmi csappantyúk gyártójánál érhető el
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
  • Termékvideók
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter for form fit 12 mm on round shaft 18 mm, L = 33 mm for BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Listaár: 58,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK-BF

ZK-BF

Adapter for form fit with clamp for round shaft 10...20 mm / square 10...16 mm for BF, BLF

Listaár: 36,30 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-B

ZK1-B

Hand crank, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Listaár: 6,10 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Hand crank, 40 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 pcs.

Listaár: 137,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-B

ZK2-B

Hand crank, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE

Listaár: 6,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Hand crank, 70 mm, for BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 pcs.

Listaár: 157,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Protective bag with wire
Multipack 100 pcs.

Listaár: 210,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZSN-BF

ZSN-BF

Bracket for SN2-C7 for BF

Listaár: 38,40 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B

ZZ12-B

Pointer 12x12 mm for BLF, BF, BLE

Listaár: 5,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pointer 12x12 mm for BLF, BF, BLE
Multipack 100 pcs.

Listaár: 117,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Communication and power supply unit for fire damper actuators 230 V

Listaár: 440,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7

SN2-C7

Auxiliary switch 2x SPDT

Listaár: 94,60 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Auxiliary switch 2x SPDT cable length 3 m

Listaár: 127,00 €
Hozzáadás a projektlistához
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Auxiliary switch 2x SPDT cable length 5 m

Listaár: 139,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZST-BS

ZST-BS

Cable set with plug 0.5 m for communication and power supply unit

Listaár: 43,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Advantages of motorised fire dampers

A motorizált tűzvédelmi csappantyú előnyei a mechanikai tűzvédelmi csappantyúval szemben.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Tűzvédelmi forgatókönyvek

1. Nem motoros kontra motoros tűzvédelmi csappantyúk
2. Időszakosan automatikus működési tesztek indítása
3. Éjszakai leállás és a tűzálló részlegek szigetelése
4. A füst terjedése a külső levegős rendszerekben

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 230 V
Áramfogyasztás (működési)
8 W
Áramfogyasztás (tartós)
3 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
12.5 VA
Segédkapcsolók
2x SPDT
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Kábel 5 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
Segédkapcsoló csatlakozása
Kábel 5 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
Forgatónyomaték
18 Nm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Hajtómű mozgásiránya
választható B/J felszereléssel
Kézi felülbírálás
Pozíció ütközővel
Elfordulási szög
95
Futásidő (motor)
<120 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
16 s
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, nem folytonos üreges tengely
IP védelem
IP54

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)