LHQ24A100
Linear actuator, 100 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3.5 s, Stroke 100 mm, IP54
- Listaár
- 334,00 €
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
- 13 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 23 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Erő
- 100 N
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Hajtómű mozgásiránya
- választható kapcsolóval 0 (kitolva) / 1 (visszahúzva)
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 100 mm
- Futásidő (motor)
- 3.5 s / 100 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- -30...40°C [-22...104°F]