2. Érzékelők/Mérők
  3. Kültéri érzékelők (levegő)

22UTH-110M



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22UTH-110M

22UTH-110M

Kültéri páratartalom/hőmérséklet-érzékelő, időjárás elleni védőpajzzsal Aktív, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passzív)

Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, esővédő, tiplik, csavarok

Listaár
357,00 €
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
  • Termékvideók
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Csereszűrő érzékelőcső hegye, Drótháló, Rozsdamentes acél

Listaár: 9,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
  • Hőmérséklet
  • Páratartalom
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Páratartalom mérési tartománya
0...100% rel.pár. nem kondenzálódó
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
Passzív hőmérséklet kimenő jele
NTC10k Pre (10k3)
Aktív kimenő jel megjegyzés
Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)