2. Osjetnici/mjerači
  3. Mjerila toplinske energije (TEM)

22PEM-1UG



Learn more
Back to product category
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Hőmennyiségmérő MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell

Thermal energy meter activation

List price
1.661,00 €
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
Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Download

Data for planners

  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

MagiCAD Cloud

  • View now

Hydronic Schemes

  • Download

System Integration

Current Documents

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps

  • Download
  • Download

Success Stories
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
Accessories

Mechanical accessory

A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Insulation shell for Thermal Energy Meter, DN 32...50
only for non-condensing applications

List price: 25,00 €
Add to Project List
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Security seal with wire, Set of 2 pcs.

List price: 21,40 €
Add to Project List
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Grommet for RJ connection module with clampwith clamp

List price: 27,50 €
Add to Project List
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-piece, DN 40, M10x1 for external direct immersion temperature sensor T1

List price: 53,80 €
Add to Project List
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

MID accessory kit without fitting piece, DN 40

List price: 437,00 €
Add to Project List
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

MID accessory kit with fitting piece, DN 40

List price: 539,00 €
Add to Project List
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID accessory kit EV, DN 40, G 1 1/2"

List price: 240,00 €
Add to Project List
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Open/close valve DN 40 Rp 1 1/2"

List price: 145,00 €
Add to Project List
ZREV40F

ZREV40F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

List price: 59,50 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows

Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

List price: 369,00 €
Add to Project List

Gateways and field modules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Converter M-Bus

List price: 362,00 €
Add to Project List

Replacement sensor modules

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Sensor module MID thermal energy meter DN 40

List price: 673,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email

Thermal energy meter activation

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
  • Flow
  • Temperature
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flow qp
10
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Display type
LCD
Fluid
Water
Valve size
40 mm
Valve size
1 1/2 inch

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)