SGE24
Pozícionáló beépítési szereléshez
- List price
- 153,00 €
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
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 0.3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 1 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm²
- Protection category
- IP20
- Ambient Tempreture
- -20...50°C [-4...122°F]