VRU-M1-BAC
VAV-Universal, folytonos vezérlési megoldás integrált Δp érzékelővel szennyezett közegekhez. Ez a technológia zsaluhajtóművel kombinálható, és ideális megoldás a VAV/légcsatornanyomás alkalmazáshoz. Alkalmazási terület: épületgépészet, HVAC-rendszerek
Available actuators see "Electrical accessories"
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Electrical accessory
LF24-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Forgó hajtómű vészállás funkcióval VRU-hoz, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Forgó hajtómű VRU-hoz, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Próbadugó VST dugaszoló csatlakozóhoz, hajtómű nélküli alkalmazásokhoz
25 darabos multipack csomag.
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 1.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 2 VA plus connected VST actuator
- Connection Supply Control
- Terminals 2.5 mm²
- Control type
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (communicative / analogue)
- Protection category
- IP42
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 1
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 1
- Ambient Tempreture
- 0...50°C [32...122°F]