22CT-14H
Kábel hőmérséklet-érzékelő Aktív, 4...20 mA, Kábelhossz 2 m, Szonda hossza 50 mm, Szonda átmérője 6 mm
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, tiplik, csavarok
- Listaár
- 107,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
A-22P-A45
Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel
Listaár: 29,30 €
Merülőhüvelyek
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Listaár: 41,00 €
Termékvideók
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- 4...20 mA
- Áramkimenet [tartomány]
- 1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
- Szonda hossza
- 50 mm