22ADP-18Q
Nyomáskülönbség-érzékelő levegőhöz, -150...250 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA
Parts included: mounting plate, PVC tube 2 m, 2 duct connectors (plastic), screws
- Kataloška cena
- 200,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Dodaci
- Product videos
- Detalji
Mechanical accessory
EXT-AC-L200
Légáram mennyiség szonda 200 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm
EXT-AC-L250
Airflow volume probe 250 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 250 mm
EXT-AC-L300
Airflow volume probe 300 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 300 mm
EXT-AC-L400
Légáram mennyiség szonda 400 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 400 mm
EXT-AC-L500
Airflow volume probe 500 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 500 mm
EXT-AC-L600
Airflow volume probe 600 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 600 mm
EXT-AC-L700
Légáram mennyiség szonda 700 mm négyszögletes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 700 mm
EXT-AC-R100
Légáram mennyiség szonda 100 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 100 mm
EXT-AC-R125
Légáram mennyiség szonda 125 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 125 mm
EXT-AC-R160
Légáram mennyiség szonda 160 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 160 mm
EXT-AC-R200
Légáram mennyiség szonda 200 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm
EXT-AC-R250
Airflow volume probe 250 mm for round duct, min. 2 m/s, Probe length 250 mm
EXT-AC-R315
Légáram mennyiség szonda 315 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 315 mm
EXT-AC-R400
Airflow volume probe 400 mm for round duct, min. 2 m/s, Probe length 400 mm
EXT-AC-R500
Légáram mennyiség szonda 500 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 500 mm
EXT-AC-R630
Airflow volume probe 630 mm for round duct, min. 2 m/s, Probe length 630 mm
Electrical accessory
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz, csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.
A-22G-A05
Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban
Belimo Sensor Range 2024
Specifikacije
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Terminals
- Measured values
- Differential pressure
- Output signal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Measuring range pressure
- -150...250 Pa
- Measuring range pressure
- -0.6...1 inch WC
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
- Output Current [Range]
- 1x 4...20 mA, max. resistance 500 Ω
- Output signal active note
- Output 0...5/10 V selectable with switch