2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

01DT-1LR



Vissza a termékkategóriához
01DT-1LR

01DT-1LR

Légcsatorna/merülő hőmérséklet érzékelő passzív, NTC10k (10k2), Szonda hossza 300 mm, Szonda átmérője 6 mm

Mellékelt alkatrészek: szerelőkapocs, csavarok, öntapadó fólia

Listaár
49,10 €
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
  • Termékvideók
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
MagiCAD Cloud

  • Megtekintés most

Sikertörténetek
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag

Listaár: 10,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A05

A-22D-A05

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 260°C-ig, Sárgaréz

Listaár: 21,10 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A09

A-22D-A09

Szerelőkeret S ház

Listaár: 6,70 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

Listaár: 2,80 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A45

A-22P-A45

Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel

Listaár: 29,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A51

A-22P-A51

Távtartó szigetelés, Műanyag, L 50 mm, A-22P-A.. merülőhüvelyhez..

Listaár: 24,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A14

A-22P-A14

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 300 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 45,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A26

A-22P-A26

Merülőhüvely Sárgaréz, 300 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 23,20 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A29

A-22P-A29

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 250 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 44,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A30

A-22P-A30

Merülőhüvely Sárgaréz, 250 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 21,80 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 41,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
NTC10k (10k2)
Passzív hőmérséklet kimenő jele
NTC10k (10k2)
Szonda hossza
300 mm

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)