2. Érzékelők/Mérők
  3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

01DH-10N



Vissza a termékkategóriához
01DH-10N

01DH-10N

Páraszabályozó kapcsoló, Kapcsoló, Automatikus reset, Szonda hossza 156 mm, Szonda átmérője 30 mm

Listaár
274,00 €
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
  • Termékvideók
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.

Listaár: 41,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Mért értékek
Páratartalom
Kimenő jel
Kapcsoló
Páratartalom mérési tartománya
15...95% RH
Páratartalom kapcsoló kimenő jel megjegyzés
  • Váltó érintkező, potenciálmentes
  • Max. kapcsolási áram 5 (3) A AC 250 V esetén
  • Max. kapcsolási áram 300 mA DC 220 V esetén
  • Min. kapcsolási áram 100 mA AC/DC 24 V esetén
Szonda hossza
156 mm

Üdvözöljük a Belimonál Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)