01CT-1CPF
Kábelhőmérséklet-érzékelő rögzítőperemmel passzív, Ni1000, Szonda hossza 200 mm, Szonda átmérője 6 mm, Kábel 2 m, 2 eres
Mellékelt alkatrészek: rögzítőperem
- Listaár
- 32,40 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Hőmérséklet
- Kimenő jel
- Ni1000
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- Ni1000
- Szonda hossza
- 200 mm