22UTH-13
Kültéri páratartalom/hőmérséklet-érzékelő, időjárás elleni védőpajzzsal Aktív, 4...20 mA
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, esővédő, tiplik, csavarok
- Listaár
- 310,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
- 4...20 mA
- Páratartalom mérési tartománya
- 0...100% rel.pár. nem kondenzálódó
- Áramkimenet [tartomány]
- 2x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω