22UTH-110M
Kültéri páratartalom/hőmérséklet-érzékelő, időjárás elleni védőpajzzsal Aktív, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passzív)
Mellékelt alkatrészek: szerelőkeret, esővédő, tiplik, csavarok
- Listaár
- 357,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Termékvideók
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Pre (10k3)
- Páratartalom mérési tartománya
- 0...100% rel.pár. nem kondenzálódó
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
- Passzív hőmérséklet kimenő jele
- NTC10k Pre (10k3)
- Aktív kimenő jel megjegyzés
- Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel