22RTM-19-1
Helyiségérzékelő CO₂ / páratartalom / hőmérséklet Aktív, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, fehér, RAL 9003
Mellékelt alkatrészek: csavarok
Ez a termék saját egyedi logóval az elején is rendelhető.
Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
- Listaár
- 286,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Helyiségérzékelők – svájci tervezés
Speciális know-how és „svájci minőség” a komfortos beltéri környezet érdekében. Az emberek, akik a Belimo helyiségérzékelőket létrehozzák.
Configuring the CO2 Indicator LED
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- CO₂
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- CO₂ mérési tartomány
- Alapértelmezett beállítás: 0...2000 ppm
- Páratartalom mérési tartománya
- Alapértelmezett beállítás: 0...100% RH
- Hőmérséklet mérési tartománya
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikáció
- MP-Bus
- Kimeneti feszültség [tartomány]
-
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. ellenállás 5 kΩ (Típus 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. ellenállás 5 kΩ (Típus 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. ellenállás 5 kΩ (Típus 22RTM-19-1) - Aktív kimenő jel megjegyzés
- 0...5 V, 0...10 V kimenet (alapértelmezett beállítás), 2...10 V választható NFC-vel
- Kijelzőtípus
- LED