Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Hubventil, 3-Weg, DN 250, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1000 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Spindelheizung für Ventile DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W