01HT-101CA
Temperaturwächter TW, Schalter, 30...90°C, Kapillare 1 m, Automatische Rückstellung
Mitgelieferte Teile: Befestigungsband
- Listenpreis
- 93,60 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
A-22P-A65
Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 200 mm, G 1/2", SW22
Tauchhülsen
A-22P-A61
Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Tauchhülsenset (gefertigt) nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW22
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
How-To: Installation Kontakttemperatursensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen Kontakttemperatursensor installieren.
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Sicherheitstemperatur
- Ausgangssignal
- Schalter
- Ausgangssignal Temperaturschalter Hinweis
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ Schalterposition 1-2
- AC 230 V 6.3 (2.5) A @ Schalterposition 1-4
- DC 230 V 0.25 A