EP100F+MP
Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
- Listenpreis
- 5.694,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZR-EXT-F05
Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80
Elektrisches Zubehör
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/s]
- 20
- Einstellbarer Durchfluss
- 30...100% von V'nom
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Schliessdruck
- 690 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 340 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 9 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 12 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Schutzklasse
- IP54