SRFA
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
- Listenpreis
- 486,00 €
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
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 7 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 18 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]