TRF24-2
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 90 s, IP42
- Listenpreis
- 318,00 €
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
- AC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2.5 Nm
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 (A – AB = 0%)
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <25 s
- Schutzklasse
- IP42
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]