TR24-SR
Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40
- Listenpreis
- 188,00 €
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
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Handverstellung
- Temporäre Getriebeausrastung
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- -7...50°C [19...122°F]