3. Regelkugelhähne

R2025-6P3-S2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R2025-6P3-S2

R2025-6P3-S2

Regelkugelhahn, 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
131,00 €
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
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R2025-6P3-S2
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZRN225

    EXT-OC-ZRN225

    Dämmschale für Ventil R2.., DN 25
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: 31,40 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    Listenpreis: 152,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2325

    ZR2325

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listenpreis: 20,20 €
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listenpreis: 120,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    6.3 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)