3. Druckunabhängige Regelventile

C215QFL-E



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C215QFL-E

C215QFL-E

PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F]

Listenpreis
91,90 €
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
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
5/5 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C215QFL-E
Konfigurierbar
CQ230A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: 27,70 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: 43,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2315

    ZR2315

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listenpreis: 14,40 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV

    PIFLV: Druckunabhängiges Begrenzungsventil - Innovatives Flow Limiter Design.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Warum das Belimo PIFLV wählen?

    Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV.
    Das PIFLV (Pressure Independent Flow Limiter Valve) ist ein druckunabhängiges Begrenzungsventil, das speziell für Zonenanwendungen entwickelt wurde. 

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    V'nom [l/h]
    650
    V'nom [l/s]
    0.18
    Medium
    Wasser
    Mediumstemperatur
    2...60°C [36...140°F]
    Differenzdruck
    20...280 kPa
    Schliessdruck
    520 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    50 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
    +43 1 7490361 0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)