EP015R2+KBAC
Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Innen- und Aussengewinde, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung
Für den Einbau in die Rohrleitung ist das Zubehör EXT-EF-…F (Rohrverschraubung) notwendig. Bitte mitbestellen!
Siehe «Mechanisches Zubehör»
- Listenpreis
- 977,00 €
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
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Einstellbarer Durchfluss
- 25...100% von V'nom
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 350 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 200 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innen- und Aussengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.7 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP54