R7032R-B3/VNR24A-LP1
Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- 1.518,00 €
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
- 32 m³/h
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Schliessdruck
- 600 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 100 kPa
- Leckrate {Tools}
- A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet-Anschluss
- RJ45-Steckbuchse
- Ansteuerungsart
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Schutzklasse
- IP40