Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 20, Aussengewinde, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 21 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Dämmschale für Ventil R4.., DN 20
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Aussengewinde, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"