Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Umschaltkugelhahn, 3-Weg, L-Bohrung, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Auslegedaten: Auslegedaten
Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll
Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"