22DCK-11
Kanalsensor CO₂ / VOC / CO₂+VOC Mix / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
Mitgelieferte Teile: Montageflansch
- Listenpreis
- 700,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
A-22G-A05
Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
How-To: Installation IAQ-Kanalsensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen IAQ-Kanalsensor installieren.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- CO₂
- VOC
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Messbereich CO₂
-
- Standardeinstellung: 0...2000 ppm
- Mit A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Messbreich VOC
- 0...100% VOC (0...5000 ppb TVOC äquivalent)
- Messbereich Temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Ausgangsspannung [Bereich]
-
4 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ (Typ 22DCK-11)
3 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ (Typ 22DCM-11)
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ (Typ 22DCV-11) - Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
- Sondenlänge
- 180 mm