CM24K-T-L.2
Drehantrieb mit Notstellfunktion für Leistungsmodul SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP20, Klemmen
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
AV6-20
Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm
Listenpreis: 53,50 €
Nettopreis: ...
Z-ARCM
Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 58,00 €
Nettopreis: ...
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 23,40 €
Nettopreis: ...
Z-MA
Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 130,00 €
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
SKM230-T-B12.1
Leistungsmodul für CM..K..-Drehantrieb, AC 230 V, Auf/Zu, IP40, Klemmen
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 2.080,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 0.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 1,5 mm² Cu-Draht oder 1,0 mm² Cu-Litzen (dreiadrig)
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- linksdrehend
- Handverstellung
- Mit Magnet
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 6...12.7 mm
- Schutzklasse
- IP20
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]