SRF24A-MOD
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (70...220 s), IP54
- Listenpreis
- 707,00 €
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
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Listenpreis: 594,00 €
Nettopreis: ...
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
Listenpreis: 94,60 €
Nettopreis: ...
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Listenpreis: 31,60 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 8.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 11 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 70...220 s
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]