BEE24-SR
Entrauchungsklappenantrieb, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
ZKN1-B.1
Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.
ZKN2-B.1
Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.
ZZN12-B.1
Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.
Elektrisches Zubehör
Entrauchungsklappenantriebe BEN und BEE
Dank der eigens entwickelten Funktion Safety Position Lock™ werden die Entrauchungsklappen im Brandfall zuverlässig in der definierten Sicherheitsstellung gehalten.
Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung
Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben. Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfrei
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfrei
- Drehmoment
- 25 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage
- Handverstellung
- Mit Handkurbel
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- <60 s / 90°
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]