01DT-1QN
Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, NTC20k, Sondenlänge 150 mm, Sondendurchmesser 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie
- Listenpreis
- 49,70 €
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
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
Listenpreis: 9,90 €
Nettopreis: ...
A-22D-A05
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing
Listenpreis: 20,30 €
Nettopreis: ...
A-22P-A45
Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring
Listenpreis: 28,20 €
Nettopreis: ...
A-22P-A51
Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..
Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Tauchhülsen
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 40,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- NTC20k
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- NTC20k
- Sondenlänge
- 150 mm