01APS-10R.1
Differenzdruckschalter, 20...300 Pa, Schalter
Multipack 45 Stk.
Der Lieferumfang beinhaltet Differenzdruckschalter ohne Zubehör. Für die Installation wird zusätzliches Anschlussmaterial benötigt. Bitte A-22AP-A05.1 mitbestellen! Siehe «Mechanisches Zubehör»
- Listenpreis
- 1.255,50 €
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
A-22AP-A11.1
Kabeleinführung, M20x1.5, für 01APS-..
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 29,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Differenzdruck
- Ausgangssignal
- Schalter
- Messbereich Druck
- 20...300 Pa
- Messbereich Druck
- 0.08...1.20 inch WC
- Ausgangssignal Druckschalter Hinweis
- Kontaktstrom max. 1.0 A / AC 250 V