22HH-10
Kondensationsschalter Schalter, Schalter, Interner Sensor, LED
Mitgelieferte Teile: Spritze mit Wärmeleitpaste, Kabelbinder
- Listenpreis
- 153,00 €
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
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 40,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Kondensation
- Ausgangssignal
- Schalter
- Ausgangssignal Leckagedetektorschalter Hinweis
-
- SPDT, potentialfrei
- Max. Schaltstrom 1 A @ 24 V
- Min. Schaltstrom 5 mA @ 10 V
- Anzeige Typ
- LED