CQD24A-SR-T
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40, Klemmen
- Listenpreis
- 105,00 €
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
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 22,60 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 1.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 4-Draht)
- Drehmoment
- 1 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Handverstellung
- Mit Antrieb (ausgeklickt)
- Laufzeit (Motor)
- 15 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]