SRF24A-SR-O
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
- Listenpreis
- 490,00 €
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
- 5.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 8.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]