SMQ24G
Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 7 s, IP66/67
- Listenpreis
- 795,00 €
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
- 15 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 26 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 16 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse)
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 7 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 12...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X
- Umgebungstemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]