LF230
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
- Listenpreis
- 273,00 €
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
AV6-20
Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm
Listenpreis: 53,50 €
Nettopreis: ...
KH-LF
Antriebshebel, Klemmbereich ø8...16 mm, Schlitzbreite 8.2 mm
Listenpreis: 41,20 €
Nettopreis: ...
ZG-LF3
Montageset für Gestängebetätigung für seitliche Montage Schlitzbreite 6.2 mm
Listenpreis: 121,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 4 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Nein
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 8...16 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]