01APS-104
Differenzdruckschalter, 500...2500 Pa, Schalter
Mitgelieferte Teile: PVC-Schlauch 2 m, 2x Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), Schrauben
- Listenpreis
- 38,10 €
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
A-22AP-A09.1
Kanal-Anschlussstutzen, L 80 mm, für 01APS-..
Multipack 90 Stk.
Listenpreis: 81,00 €
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
A-22AP-A11.1
Kabeleinführung, M20x1.5, für 01APS-..
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 29,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Differenzdruck
- Ausgangssignal
- Schalter
- Messbereich Druck
- 500...2500 Pa
- Messbereich Druck
- 2.00...10.00 inch WC
- Ausgangssignal Druckschalter Hinweis
- Kontaktstrom max. 1.0 A / AC 250 V