TRF24-SR-O
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Listenpreis
- 326,00 €
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
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2.5 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <25 s
- Schutzklasse
- IP42
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]