Haberleşme protokolü ve sistem entegrasyonu
Ağ bileşenleri
Bina teknolojisi sistemleri arasında oluşturulan ağ, iklimlendirmeli binalarda konforu, güvenliği ve şeffaflığı artırır. Bu şeffaflık sayesinde hem yeni sistemlerde hem de Belimo RetroFIT+ veya renovasyon projelerinde çalıştırma optimize edilebilmekte ve genel enerji tüketimi düşürülebilmektedir. Bireysel bileşenler ağı, binanın tamamına uzanan bus sistemleri üzerinden kolayca uygulanabilmektedir.
-
Broşür - Belimo'dan Bus çözümleri
(pdf -
2,69 MB)
HVAC endüstrisinde en kapsamlı bus çözümleri yelpazesi
En iyi bağlantı
Ürün portföyü
Damper motorları, vana motorları ve sensörler için doğrudan bağlantı
Bir cihazın doğrudan daha yüksek seviyeli bir ağ üzerinden bağlanacağı durumlar için Belimo, entegre arayüze sahip çeşitli motorlar sunar. Böylece HVAC için yaygın olarak kullanılan saha buslarına doğrudan bağlantı mümkündür ve bu sayede ek hata kaynakları ortadan kaldırılır. Sistem entegratörleri, Belimo bus motorlarını ve sensörlerini mevcut yazılım ortamına entegre edebilir.
MP ağ geçitleri ve ortak çözümleri ile yapılandırılmış sistem entegrasyonu
Belimo ağ geçitleri ve MP ortak çözümleri, MP-Bus'ta gruplar halinde bir araya getirilmiş motorların ve ilgili ağlar için sensörlerin sinyallerini dönüştürmek için kullanılır. Böylece açık bir şekilde düzenlenmiş ve yönetilebilir alt sistemlerin yapılandırılmış entegrasyonu mümkün olur.
Sensörlerin ve kuru kontakların düşük maliyetli entegrasyonu
Bir motora iki adete kadar sensör (aktif, pasif, kuru kontak) doğrudan bağlanabilir. Sinyaller, motor içinde dijital hale getirilir ve bus üzerinde kullanıma sunulur. Bu sayede planlama, montaj, çalıştırma ve bakım maliyetleri en aza indirilir.
Azami düzeyde kullanım esnekliği
Hibrid çalıştırma modunda motor, analog bir sinyal üzerinden kontrol edilir ve aynı zamanda bus üzerinden bina otomasyonu sistemine entegre edilip burada izlenebilir. Bu nedenle Belimo motorları, bina otomasyonunun kademeli bir şekilde modernleştirilmesini kolaylaştırır. Şimdilik, mevcut kontrol sistemi tutulabilir ve bus entegre edilerek binada ek şeffaflık yaratılabilir.
Buna ek olarak motorlarımız, haberleşme protokolü (BACnet, Modbus veya MP-Bus) Belimo araçlarını kullanarak yerinde adapte edilebildiğinden, en üst düzeyde bağlantı esnekliği sunar.
Belimo'dan pratik araç
Kullanım yerine ve göreve bağlı olarak, Belimo Assistant yerinde parametrizasyon, kurulum, arıza teşhisi ve değerlendirmeyi kolaylaştırır. Belimo Assistant akıllı telefonda, tablette veya PC'de (Windows 10 ve daha yeni sürümleri) kullanılabilir.
Müşteriye özel ürünler
Özelleştirilmiş ürünler. Daha az çaba, daha fazla kar.
Günümüzde, planlama ve şantiyedeki zorlukların standart ürünlerle çözülmesi zordur; bu nedenle önceden üretilmiş ürünler giderek daha önemli hale gelmektedir. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konnektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz. Talep üzerine, motoru bir vanaya monte ediyor ve boru parçaları, sensörler, bağlantılar ve daha pek çok öğeden oluşan önceden monte edilmiş bir grup oluşturuyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir).
- Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü.
- Tercih ettiğiniz bileşenler kullanılarak komple önceden üretilmiş ve test edilmiş montaj (örneğin conta bütünlüğü).
- Talep doğrultusunda özel kaplamalar veya izolasyon içeren esnek borularla birlikte.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz. HVAC performans cihazları (örneğin Belimo Energy Valve™) için, sizin teknik özelliklerinize göre tüm devreye alma sürecini biz hazırlıyoruz.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır.
- Ağ bağlantılı binalarda elde edilen şeffaflık, hem yeni sistemlerde hem de Belimo RetroFIT+ veya renovasyon projelerinde çalıştırmayı optimize eder ve genel enerji tüketimi ile maliyetleri düşürür.
- Bina teknolojisi sistemleri arasında oluşturulan ağ, iklimlendirmeli binalarda konforu, güvenliği ve şeffaflığı artırır.
Mimarlar
Odak noktanız yaratıcılık ve işlevselliktir. Binalar tasarlıyorsunuz ve sorumluluğunuz, binaların tasarımının yanı sıra fonksiyonel, teknik ve ekonomik planlamasıdır.
- Belimo, her türlü uygulama için haberleşmeli motorlardan oluşan kapsamlı bir ürün portföyü sunar
- Bus sistemleri sayesinde, montaj işleri daha kolaydır ve hem zaman hem de malzeme tasarrufundan (kablolar, bağlantı klemensleri, konnektörler vs.) dolayı daha ekonomiktir.
- Kablo kanallarında ve kontrol panellerinde daha düşük yangın yükü ve daha az yer ihtiyacı
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız.
- Belimo, her türlü uygulama için haberleşmeli motorlardan oluşan kapsamlı bir ürün portföyü ve en yaygın olarak kullanılan saha buslarını (MP-Bus, BACnet, Modbus ve KNX) sunar
- Motorlardaki dijitalleştirme sayesinde sensörlerin ve kuru kontakların düşük maliyetli entegrasyonu
- Hibrid çalışan Belimo motorları, bina otomasyonunun kademeli bir şekilde modernleştirilmesini kolaylaştırır
- Cloud destekli, IP tabanlı bus çözümleri gelecek odaklı planlamayı mümkün kılar
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır.
- NFC ve cloud süreçleri gibi en son teknolojiler sayesinde sezgisel araçlar, devreye alma, arıza giderme, izleme ve değerlendirme için gerekli olan süreyi en aza indirmeye yardımcı olur.
- Uygulama optimizasyonları, bus üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir
- Motorlardaki dijitalleştirme sayesinde sensörlerin ve kuru kontakların düşük maliyetli entegrasyonu
- Hibrid çalışan motorlar, bina otomasyonunun kademeli bir şekilde modernleştirilmesini kolaylaştırır
- Standart haline getirilmiş, belgelenmiş arayüzler, hızlı devreye alma imkanı sunar
- Çalıştırmayı izleme ve ayrıntılı durum geri bildirimi
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar.
- Bus iletişiminin kullanılması sayesinde büyük ölçüde azaltılmış kablolama masrafları
- Eşit renk kodlu bağlantı kabloları sayesinde kablolama hatalarının önlenmesi
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir.
- Bina teknolojisi sistemleri arasında oluşturulan ağ, iklimlendirmeli binalarda konforu, güvenliği ve şeffaflığı artırır.
- Ağ bağlantılı binalarda elde edilen şeffaflık, hem yeni sistemlerde hem de Belimo RetroFIT+ veya renovasyon projelerinde çalıştırmayı optimize eder ve genel enerji tüketimi ile maliyetleri düşürür.
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz.
- Bina teknolojisi sistemleri arasında oluşturulan ağ, iklimlendirmeli binalarda konforu, güvenliği ve şeffaflığı artırır.
- Ağ bağlantılı binalarda elde edilen şeffaflık, çalıştırmayı optimize eder
- Çalıştırmayı izleme ve ayrıntılı durum geri bildirimi, sıra dışı durumlarda hızlı tepki verilmesini mümkün kılar
- Hibrid çalışan motorlar, bina otomasyonunun kademeli bir şekilde modernleştirilmesini kolaylaştırır
Belimo Assistant 2
Belimo ünitelerinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın
Belimo Assistant 2, akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerle Belimo damper motorlarının, kontrol vanalarının, sensörlerin ve sayaçların kablolu ve kablosuz kurulumunu, yerinde çalıştırılmasını ve sorun giderilmesini sağlar.
Temel özellikler:
- Ünite ayar parametrelerini kontrol edin ve değiştirin
- Tanımlama verilerini görüntüleme: Ünite tipi, pozisyon, adı, seri numarası, bus adresi
- Adresleme (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Kurulum): Üniteniz için rehberli parametre kurulumu.
- "Copy/Paste Configuration" (Yapılandırmayı kopyala/yapıştır): Aynı ünite tipleri için ayarları çoğaltın
- "Live trend" (Canlı trend): Kolay paylaşım işlevi ile yerel geçersiz kılma ve canlı trend oluşurma gerçekleştirin
- "Health" (Sağlık): Cihaz işletme KPI'lerini izleyin. Örneğin Güç kaynağı, Bus durumu, Sensör durumu, vb.
- "Reports" (Raporlar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile ünitelerinizin dijital raporlarını alın. Örneğin, Kalibrasyon sertifikası, Devreye alma raporu
- "Export Configuration" (Yapılandırmayı Dışa Aktar): Kolay paylaşım fonksiyonu ile bir günlük dosyası oluşturun
- Uygulama içi dil ayarı (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Android, Apple iOS ve Windows için platformdan bağımsız.
Aksesuarlar:
- ZTH EU (USB/MP çevirici)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC çevirici)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,06 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Sıkça sorulan sorular
-
Nasıl Yapılır Videoları
-
Belimo Assistant 2 Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App, Belimo ve diğer birçok ekipman kaynağından eski veya arızalı aktüatörleriniz, valfleriniz ve sensörleriniz için mükemmel bir yedek bulmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar.
İster havalandırma veya su uygulamaları için olsun, ister modernizasyon veya sisteminizi değiştirmek için olsun - uygulamamız sizi gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ve aynı zamanda size maksimum kalite ve performans sunan ideal Belimo ürününe hızlı bir şekilde yönlendirecektir.
RetroFIT+ Uygulaması, Belimo RetroFIT+ projelerini oluşturmayı ve planlamayı kolaylaştırır.
-
Belimo RetroFIT+ App ile değişim ürünleri nasıl bulunur?
Eski Uygulamalar ve Araçlar
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Duyuru
PC-Tool artık yeni ürünleri desteklemek veya Windows 10 dışındaki Windows sürümlerinde çalışmak üzere güncellenmeyecektir. Belimo Assistant 2, PC-Tool'un tüm önemli özelliklerini entegre ederek kullanıcılar için süreklilik ve gelişmiş işlevsellik sağlayacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yerel Belimo satış organizasyonu ile iletişime geçin.
PC-Tool, Belimo motorları ile iletişimi ayarlamak, devreye almak, izlemek ve değerlendirmek için evrensel bir yazılım uygulamasıdır.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Kullanım Klavuzu
(pdf -
6,27 MB)
MP-Bus Kablo uzunluğu hesaplayıcısı
MR kablo bağlantısı hesaplayıcı, transformatörü yerleştirmek için gereken güç tüketimini ve 1 MP branşmanın maksimum kablo uzunluğunu hesaplar.
-
MP-Bus cable length calculator
(zip -
694 KB)
VRP-M Tool
VAV-Universal VRP-M V3 sistem çözümü bazlı hava hacmi ve basınç uygulamalarının devreye alınması, ayarlanması ve izlenmesi için kullanılır.
-
VRP-M-Tool - Versiyon 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Servis aracı ZTH EU
ZTH EU servis aracı; HVAC performans cihazlarında tanı, çalışma kontrolü ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Parametrelendirilebilir veya haberleşmeli bir Belimo aktüatörüne doğrudan bağlanarak güncel değerler yerinde okunabilir ve hemen sıfırlanabilir.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Kullanım kılavuzu - ZTH EU Aygıt yazılımı yükseltmesi
(pdf -
304 KB)
ZTH EU, PC-Tool (MFT-P) için arayüz olarak kullanıldığında, PC-Tool yazılımının kurulması ile uygun USB sürücüsü de kurulur. Sürücü buradan da indirilebilir ve kurulabilir.
-
ZTH EU - USB MP sürücü
(zip -
2,17 MB)
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – BIM ile etkin planlama
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk sayfasını ziyaret edin