2. Motorlar
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunmayan Motorlar

GM24A-SR-TP



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
GM24A-SR-TP

GM24A-SR-TP

Rotary motor, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemens

Liste fiyatı
EUR 468,00
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
Z-GMA

Z-GMA

Taban plakası uzatması GM..A ve GM.. arası için

Liste fiyatı: EUR 11,70
Proje listesine ekle
AH-GMA

AH-GMA

Motor kolu standart mil kelepçesi için

Liste fiyatı: EUR 27,80
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 22,10
Proje listesine ekle
KH10

KH10

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø14...25 mm

Liste fiyatı: EUR 32,60
Proje listesine ekle
Z-ARS230

Z-ARS230

Dönme önleyici mekanizma, 230 mm, LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 68,00
Proje listesine ekle
Z-PI

Z-PI

Pozisyon göstergesi, LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 62,00
Proje listesine ekle
Z-TP

Z-TP

Terminal koruması IP54
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 248,00
Proje listesine ekle
ZG-GMA

ZG-GMA

Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için

Liste fiyatı: EUR 91,10
Proje listesine ekle

Elektriksel ilave cihaz

S1A

S1A

Konum anahtarı 1x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 71,30
Proje listesine ekle
S2A

S2A

Konum anahtarı 2x SPDT ilave

Liste fiyatı: EUR 95,50
Proje listesine ekle
P10000A

P10000A

Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
P1000A

P1000A

Geri bildirim potansiyometresi 1 kΩ ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
P140A

P140A

Geri bildirim potansiyometresi 140 Ω ilave

Liste fiyatı: EUR 116,00
Proje listesine ekle
CRP24-B1

CRP24-B1

Konumlandırıcı duvara montaja uygun, 0...100%, çalışma aralığı seçilebilir, 0...10 V veya 2...10 V

Liste fiyatı: EUR 131,00
Proje listesine ekle
SGA24

SGA24

Konumlandırıcı duvara montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 153,00
Proje listesine ekle
SGE24

SGE24

Konumlandırıcı ray tipi montaj için

Liste fiyatı: EUR 153,00
Proje listesine ekle
SGF24

SGF24

Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun

Liste fiyatı: EUR 109,00
Proje listesine ekle
Z-UIC

Z-UIC

Sinyal çevirici voltaj / akım 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme

Liste fiyatı: EUR 298,00
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
4,5 W
Güç tüketimi (beklemede)
2 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
6,5 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 4 mm² (kablo ø4...10 mm, 4 damarlı)
Tork
40 Nm
Kontrol tipi
DC 2...10 V
Motor Dönme Yönü
anahtar ile seçilebilir 0/1
Elle müdahale elemanı
Düğmeli, kilitlenebilir
Dönme açısı
95
Çalışma süresi (motor)
150 s / 90°
Mekanik arayüz
Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 216 266 3200
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)