SGF24
Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun
- Liste fiyatı
- EUR 105,00
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Bilgiler
İndirilenler
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Voltaj AC/DC
- AC/DC 24 V
- Güç tüketimi (çalışırken)
- 0,3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 1 VA
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Klemens 1.5 mm²
- Koruma kategorisi
- IP40
- Ortam Sıcaklığı
- -20...50°C [-4...122°F]