P10000A
Geri bildirim potansiyometresi 10 kΩ ilave
Öneri: voltaj bölücü olarak kablo bağlantısı. Lütfen veri sayfasındaki bilgilere dikkat edin.
- Liste fiyatı
- EUR 116,00
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
Z-SPA
Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Bağlantı, Potansiyometre
- Kablo 1 m, 3 x 0.75 mm² halojensiz
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- 346
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]